Kit de réparation de courroie WEICON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10052425
10055014
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Breite VPE (mm)
(mm)
Höhe VPE (mm)
(mm)
Langue VPE (mm)
(mm)
Nettogewicht pro stück (kg)
(kg)
Verpackungsart Bruttogewicht VPE (kg)
(kg)

229.75 €

1 3 jours 7036.5900.9220,59 kg0.922

223.13 €

1 3 jours 1151901300.850,55 kg0.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code-tunnel Uréthane 85 : Harz : - / Härter : - Apprêt G: Harz : (D/E) / Härter : (D/E) Temperaturbeständigkeit (nass) (°C) -60 à +60°C Zugscherfestigkeit an edelstahl sandgestrahlt (N/mm²)(N/mm²) 8
Viskosität der mischung Uréthane 85 : pastos Primer G: 40 mPa·s à 20°C près de Brookfield Code de classification Uréthane 85 : Harz : M6 / Härter : - Apprêt G: Harz : F1 / Härter : F1 Versand als Gefahrgut in begrenzter menge (5 L)
H-Sätze Uréthane 85 : Harz : H302, H317, H400, H410, H411 / Härter : H315, H317, H318, H319, H330, H332, H334, H335, H351, Apprêt H412 G: Harz : H225, H319, H315, H336, H410 / Härter : H314, H317, H412 Zugscherfestigkeit an aluminium sandgestrahlt (N/mm²)(N/mm²) 7 Zugfestigkeit (N/mm²)(N/mm²) 7.8
Umweltgefährdend (J/N) Oui VOC Uréthane 85 : Harz : - / Härter : - Apprêt G: Harz : - / Härter : - Dichte Uréthane 85 : 1,1 g/cm³
Bruchdehnung (%)(%) 470 Endfestigkeit 24 Std. Shore-Härte 85
Temperature max. insatzbereich (°C)(°C) 100 Farbe nach aushärtung Uréthane 85 : schwarz Apprêt G: gelblich. transparent Temperaturbeständigkeit (trocken) (°C) -60 à +100°C
Gefahrgut-klasse Uréthane 85 : Harz : 9 / Härter : - Apprêt G: Harz : 3 / Härter : 3 Datum Artikel-Katalog-status 2020-07-09 Base chimique Uréthane 85 : Polyurée G: Uréthane
Verpackungsgruppe VPG Uréthane 85 : Harz : III / Härter : - Apprêt G: Harz : III / Härter : III Artikelbezeichnung 2K-polyuréthane spachtelkitt Zolltarifnummer (TARIC) 39095090
Mechanisch belastbar nach 6-8 Std. Numéro UN Uréthane 85 : Harz : UN3082 / Härter : - Apprêt G: Harz : UN1263 / Härter : UN1263 Überbeschichtung mit Polyurethan entre 30 et 60 min.
Zugscherfestigkeit an Stahl sandgestrahlt (N/mm²)(N/mm²) 8 Zugscherfestigkeit an Stahl verzinkt (N/mm²)(N/mm²) 4 GHS-kodierungen Uréthane 85 : Harz : GHS07 GHS09 / Härter : GHS08 GHS07 primaire G: Harz : GHS07 / Härter : GHS07
Zug-E-modul (DIN EN ISO 527) (N/mm²)(N/mm²) 9.6 Topfzeit Uréthane 85 : 20 Min Amorce G: 15 minutes Gefahrgut (J/N) Oui
Mischungsverhältnis nach gewicht Uréthane 85 : 10:100 Apprêt G: 32:1 Quellung in wasser (7 tage) (%) <1.5 % Signalwort Uréthane 85 : Harz : Achtung / Härter : Apprêt Gefahr G: Harz : Achtung / Härter : Achtung
Wassergefährdungsklasse Uréthane 85 : Harz : 3 / Härter : 1 Apprêt G: Harz : 1 / Härter : 1 Gefahrzettel Uréthane 85 : Harz : 9 / Härter : - Apprêt G: Harz : - / Härter : - Nom de lieferanten WEICON
Infos clé Schnelle verarbeitung ohne werkzeug hocelastisch. Verschleißbeständig. Schlag- und abriebfest hohe chemikalien- und druckbeständigkeit Shore-Härtetyp Rive Härte A Température minimaleinsatzbereich (°C)(°C) -60

Assistance technique