Fabricant de joints WEICON spezial-dichtstoff

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10049931

Référence pièce
10049931
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.40 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

H-Sätze Das produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Breite VPE (mm)(mm) 160 Umweltgefährdend (J/N) Néin
VOC Environ 2 % Höhe VPE (mm)(mm) 240 Langue VPE (mm)(mm) 210
P-Sätze P103, P102, P101 Artikelbezeichnung Spezial-dichtstoff Zolltarifnummer (TARIC) 32141010
Gefahrgut (J/N) Néin Verpackungsart 310 ml Wassergefährdungsklasse 1
Nom de lieferanten WEICON Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 4.75

Vous vous trouvez sur la page de Fabricant de joints WEICON spezial-dichtstoff, le numéro d'article est le suivant: 10049931.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10049931.

Assistance technique