Embouts BTZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05056064001
05056066001
05056068001
05056420001
05056422001
05056424001
05056720001
05056722001
05056724001
05059550001
05059552001
05059554001
05059920001
05059922001
05059924001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de lame
(mm)
Largeur de lame
(mm)
Longueur totale
(mm)
Système de vissage Taille d'embout Deux côtés Taille de connexion
(mm)

2.17 €

10 Disponible 4 jours 0.85.525---6.35

2.17 €

10 Disponible 4 jours 15.525---6.35

2.17 €

10 Disponible 4 jours 1.26.525---6.35

1.80 €

10 Disponible 4 jours --25Phillips1Non6.3

1.80 €

10 Disponible 4 jours --25Phillips2Non6.3

1.80 €

10 Disponible 4 jours --25Phillips3Non6.3

1.80 €

10 Disponible 4 jours --25Pozidriv PZ1Non6.3

1.80 €

10 Disponible 4 jours --25Pozidriv PZ2Non6.3

1.80 €

10 Disponible 4 jours --25Pozidriv PZ3Non6.3

4.49 €

1 Disponible 4 jours --50Phillips1Non6.3

4.49 €

1 Disponible 4 jours --50Phillips2Non6.3

4.49 €

1 Disponible 4 jours --50Phillips3Non6.3

4.49 €

1 Disponible 4 jours --50Pozidriv PZ1Non6.3

4.49 €

1 Disponible 4 jours --50Pozidriv PZ2Non6.3

4.49 €

1 Disponible 4 jours --50Pozidriv PZ3Non6.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de connexion 1/4 pouce Verrouillage à bille Non

Assistance technique