Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Dimension (mm) | Système de vissage | Taille d'embout | Deux côtés | Avec trou | Taille (TX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 € | 5 | Disponible | 4 jours | 89 | - | Phillips | 3 | Non | - | - | ||
6.88 € | 5 | Disponible | 4 jours | 89 | - | Pozidriv PZ | 3 | Non | - | - | ||
13.17 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | 3 | - | - | - | - | - | ||
13.17 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | 4 | - | - | - | - | - | ||
13.17 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | 5 | - | - | - | - | - | ||
13.17 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | 6 | - | - | - | - | - | ||
12.31 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | Phillips | 1 | Non | - | - | ||
12.31 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | Phillips | 2 | Non | - | - | ||
12.31 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | Phillips | 3 | Non | - | - | ||
12.31 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | Pozidriv PZ | 1 | Non | - | - | ||
12.31 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | Pozidriv PZ | 2 | Non | - | - | ||
12.31 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | Pozidriv PZ | 3 | Non | - | - | ||
14.80 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | - | - | - | Non | 10 | ||
14.80 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | - | - | - | Non | 15 | ||
14.80 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | - | - | - | Non | 20 | ||
14.80 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | - | - | - | Non | 25 | ||
14.80 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | - | - | - | Non | 30 | ||
14.80 € | 3 | Disponible | 4 jours | 152 | - | - | - | - | Non | 40 |
Loading...
Taille de connexion | 1/4 pouce | Verrouillage à bille | Non | Taille de connexion(mm) | 6.3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Dimension(mm)
Système de vissage
Taille d'embout
Deux côtés
Avec trou
Taille (TX)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles