Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05066325001 |
05066330001 |
05066335001 |
05066485001 |
05066486001 |
05066487001 |
05066488001 |
05066489001 |
05066490001 |
05066491001 |
05066492001 |
05066493001 |
05066494001 |
05066495001 |
05066496001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille (TX) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 10 | Disponible | 4 jours | 45 | ||
3.73 € | 10 | Disponible | 4 jours | 50 | ||
5.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 10 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 15 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 20 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 25 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 27 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 30 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 40 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 5 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 6 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 7 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 8 | ||
1.03 € | 10 | Disponible | 4 jours | 9 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 25 | Avec trou | Non | Taille de connexion | 1/4 pouce |
---|---|---|---|---|---|
Verrouillage à bille | Non | Taille de connexion(mm) | 6.3 |
Configurer
Propriétés de base
Taille (TX)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles