Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05003842001
Longueur de la lame(mm) | 101.5 | Protection d'isolation 1 000 V | Non | Testé VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Dimension(mm) | 6 | Longueur(mm) | 140 | Taille de connexion | 1/2 pouce |
Extérieur(mm) | 14 | Taille de connexion(mm) | 12.7 |
Vous vous trouvez sur la page de C Douille HF Zyklop avec fonction de maintien, le numéro d'article est le suivant: 05003842001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05003842001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles