Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05004550001 |
05004551001 |
05004552001 |
05004553001 |
05004554001 |
05004555001 |
05004556001 |
05004557001 |
05004558001 |
05004559001 |
05004560001 |
05004561001 |
05004562001 |
05004563001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Largeur de clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 10 | ||
11.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 11 | ||
11.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 12 | ||
11.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 13 | ||
10.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 14 | ||
10.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 15 | ||
10.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 16 | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 17 | ||
11.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 18 | ||
11.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 19 | ||
12.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 20 | ||
12.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 21 | ||
13.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 22 | ||
14.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 83 | 24 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | Non | Insert hexagonal double | Non | Testé VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur de clé(mm) | — | Magnétique | Non | Largeur de clé (pouce) | — |
Tournevis à chocs | Non | Taille de connexion | 1/2 pouce |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur de clé(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles