Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05022040001 |
05022041001 |
05022042001 |
05022043001 |
05022044001 |
05022045001 |
05022046001 |
05022047001 |
05022048001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Largeur de clé (mm) | Longueur tige longue (mm) | Longueur jambe courte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 10 | Disponible | 4 jours | 90 | 1.5 | 90 | 4.5 | ||
1.63 € | 10 | Disponible | 4 jours | 100 | 2 | 100 | 5.5 | ||
1.99 € | 10 | Disponible | 4 jours | 63 | 2.5 | 63 | 112 | ||
2.91 € | 10 | Disponible | 4 jours | 126 | 3 | 126 | 7.5 | ||
2.91 € | 10 | Disponible | 4 jours | 140 | 4 | 140 | 10 | ||
3.68 € | 10 | Disponible | 4 jours | 160 | 5 | 160 | 12 | ||
3.91 € | 10 | Disponible | 4 jours | 180 | 6 | 180 | 15 | ||
5.04 € | 10 | Disponible | 4 jours | 200 | 8 | 200 | 19 | ||
7.09 € | 10 | Disponible | 4 jours | 219 | 10 | 219 | 22 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | Non | Modèle | Angle droit | Testé VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur d'arbre(mm) | — | Modèle antivol | Non | Largeur de clé (pouce) | — |
Avec trou | Non | Tête de balle | Oui | Isolée | Non |
Avec chevilles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur de clé(mm)
Longueur tige longue(mm)
Longueur jambe courte(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles