Clé mâle SPKS multicolore, métrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05022670001
05022671001
05022672001
05022673001
05022674001
05022675001
05022676001
05022677001
05022678001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur de clé
(mm)
Longueur tige longue
(mm)
Longueur jambe courte
(mm)

4.55 €

1 Disponible 4 jours 5625616

4.51 €

1 Disponible 4 jours 632.56319

4.36 €

1 Disponible 4 jours 7137121

4.80 €

1 Disponible 4 jours 8048024

5.76 €

1 Disponible 4 jours 9059027

7.55 €

1 Disponible 4 jours 100610031

9.40 €

1 Disponible 4 jours 112811237

12.44 €

1 Disponible 4 jours 1251012542

4.97 €

1 Disponible 4 jours 501.55014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V Non Modèle Angle droit Testé VDE Non
Longueur d'arbre(mm) Modèle antivol Non Largeur de clé (pouce)
Avec trou Non Tête de balle Oui Isolée Non
Avec chevilles Non

Assistance technique