Clé mâle SPKL multicolore, métrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05022600001
05022602001
05022604001
05022606001
05022608001
05022610001
05022612001
05022614001
05022616001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur de clé
(mm)
Longueur tige longue
(mm)
Longueur jambe courte
(mm)

5.51 €

1 Disponible 4 jours 901.59014

5.05 €

1 Disponible 4 jours 101210116

5.03 €

1 Disponible 4 jours 1122.511219

4.80 €

1 Disponible 4 jours 123312321

5.36 €

1 Disponible 4 jours 63413724

6.39 €

1 Disponible 4 jours 154515427

8.37 €

1 Disponible 4 jours 172617231

10.44 €

1 Disponible 4 jours 195819537

13.81 €

1 Disponible 4 jours 2241022442

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V Non Modèle Angle droit Testé VDE Non
Longueur d'arbre(mm) Modèle antivol Non Largeur de clé (pouce)
Avec trou Non Tête de balle Oui Isolée Non
Avec chevilles Non

Assistance technique