Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05027201001 |
05027202001 |
05027203001 |
05027204001 |
05027205001 |
05027206001 |
05027207001 |
05027208001 |
05027209001 |
05027210001 |
05027211001 |
05027212001 |
05027213001 |
05027214001 |
05027215001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Largeur de clé (mm) | Longueur tige longue (mm) | Longueur jambe courte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 10 | Disponible | 4 jours | 45 | 1.5 | 45 | 14 | ||
0.41 € | 10 | Disponible | 4 jours | 50 | 2 | 50 | 16 | ||
0.41 € | 10 | Disponible | 4 jours | 56 | 2.5 | 56 | 18 | ||
0.52 € | 10 | Disponible | 4 jours | 45 | 3 | 45 | 14 | ||
0.52 € | 10 | Disponible | 4 jours | 66 | 3.5 | 66 | 23 | ||
0.52 € | 10 | Disponible | 4 jours | 70 | 4 | 70 | 25 | ||
0.75 € | 10 | Disponible | 4 jours | 75 | 4.5 | 75 | 26 | ||
0.75 € | 10 | Disponible | 4 jours | 80 | 5 | 80 | 28 | ||
1.05 € | 10 | Disponible | 4 jours | 32 | 6 | 32 | 90 | ||
1.35 € | 10 | Disponible | 4 jours | 95 | 7 | 95 | 34 | ||
1.64 € | 10 | Disponible | 4 jours | 100 | 8 | 100 | 36 | ||
2.43 € | 10 | Disponible | 4 jours | 112 | 10 | 112 | 40 | ||
2.20 € | 10 | Disponible | 4 jours | 106 | 9 | 106 | 38 | ||
3.83 € | 10 | Disponible | 4 jours | 120 | 11 | 120 | 43 | ||
4.57 € | 10 | Disponible | 4 jours | 125 | 12 | 125 | 45 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | Non | Modèle | Angle droit | Testé VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur d'arbre(mm) | — | Modèle antivol | Non | Largeur de clé (pouce) | — |
Avec trou | Non | Tête de balle | Non | Isolée | Non |
Avec chevilles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur de clé(mm)
Longueur tige longue(mm)
Longueur jambe courte(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles