Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05133150001 |
05133151001 |
05133152001 |
05133153001 |
05133154001 |
05133155001 |
05133156001 |
05133157001 |
05133158001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Largeur de clé (mm) | Longueur tige longue (mm) | Longueur jambe courte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 10 | Disponible | 4 jours | 50 | 1.5 | 50 | 14 | ||
2.08 € | 10 | Disponible | 4 jours | 56 | 2 | 56 | 16 | ||
2.47 € | 10 | Disponible | 4 jours | 63 | 2.5 | 63 | 18 | ||
3.11 € | 10 | Disponible | 4 jours | 71 | 3 | 71 | 20 | ||
3.16 € | 10 | Disponible | 4 jours | 80 | 4 | 80 | 22 | ||
3.37 € | 10 | Disponible | 4 jours | 90 | 5 | 90 | 25 | ||
4.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 6 | 100 | 28 | ||
6.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 8 | 112 | 32 | ||
8.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 10 | 125 | 36 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | Non | Modèle | Angle droit | Testé VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur d'arbre(mm) | — | Modèle antivol | Non | Largeur de clé (pouce) | — |
Avec trou | Non | Tête de balle | Oui | Isolée | Non |
Avec chevilles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur de clé(mm)
Longueur tige longue(mm)
Longueur jambe courte(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles