Clé coudée PKL, impérial, BlackLaser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05022068001
05022070001
05022071001
05022072001
05022073001
05022074001
05022076001
05022078001
05022079001
05022080001
05022081001
05022082001
05022095001
05022096001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur de clé (pouce) Largeur de clé
(mm)
Longueur tige longue
(mm)
Longueur jambe courte
(mm)

2.17 €

10 Disponible 4 jours 1005/64 pouce10016

2.60 €

10 Disponible 4 jours 1123/32 pouce11218

3.25 €

10 Disponible 4 jours 1197/64 pouce11919

3.25 €

10 Disponible 4 jours 1261/8 pouce12620

3.40 €

10 Disponible 4 jours 1329/64 pouce13223

3.40 €

10 Disponible 4 jours 1405/32 pouce14025

3.59 €

10 Disponible 4 jours 1603/16 pouce16025

4.69 €

1 Disponible 4 jours 1807/32 pouce18027

2.17 €

10 Disponible 4 jours 631.276320

5.00 €

1 Disponible 4 jours 1901/4 pouce19034

2.17 €

10 Disponible 4 jours 911/16 pouce9115

7.13 €

1 Disponible 4 jours 2005/16 pouce20036

9.05 €

1 Disponible 4 jours 2123/8 pouce21238

11.27 €

1 Disponible 4 jours 2241/2 pouce22440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V Non Modèle Angle droit Testé VDE Non
Longueur d'arbre(mm) Modèle antivol Non Avec trou Non
Tête de balle Oui Isolée Non Avec chevilles Non

Assistance technique