Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05022630001 |
05022631001 |
05022632001 |
05022633001 |
05022634001 |
05022635001 |
05022636001 |
05022637001 |
05022638001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Largeur de clé (pouce) | Longueur tige longue (mm) | Longueur jambe courte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 101 | 5/64 pouce | 101 | 16 | ||
5.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 3/32 pouce | 112 | 19 | ||
4.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 123 | 1/8 pouce | 123 | 21 | ||
5.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 137 | 5/32 pouce | 137 | 24 | ||
6.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 154 | 3/16 pouce | 154 | 27 | ||
8.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 172 | 7/32 pouce | 172 | 31 | ||
8.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 185 | 1/4 pouce | 185 | 34 | ||
10.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 195 | 5/16 pouce | 195 | 37 | ||
13.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 224 | 3/8 pouce | 224 | 42 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | Non | Modèle | Angle droit | Testé VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur d'arbre(mm) | — | Modèle antivol | Non | Avec trou | Non |
Tête de balle | Oui | Largeur de clé(mm) | — | Isolée | Non |
Avec chevilles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur de clé (pouce)
Longueur tige longue(mm)
Longueur jambe courte(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles