Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05135870001 |
05135926001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'inserts de douille | Chauffage- + kit mécanique sanitaire | Nombre de tournevis Non-tranchantciformes PH | Nombre de tournevis à fente | Nombre d'insertions d'embouts | Nombre de tournevis Non-tranchantciformes PZ | Kit d'électricien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1 | Oui | 3 | 4 | 8 | 0 | Oui | ||
140.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 0 | Non | 2 | 5 | 7 | 2 | Non |
Loading...
Nombre de clés à molette | 0 | Nombre de clés à fourche | 0 | Nombre de perceuses à foret étagé | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de barres de tommy | 0 | Nombre de tournevis Torx | 4 | Nombre de pinces | 0 |
Nombre de forets de guidage | 0 | Nombre de coupe câbles | 0 | Nombre d'outils coaxiaux | 0 |
Nombre de pôles | 0 | Nombre de burins et poinçons | 0 | Nombre de bois | 0 |
Nombre de clés polygonales | 0 | Nombre de perceuses à pierre | 0 | Nombre de marteaux | 0 |
Nombre d'outils multifonctions | 0 | Nombre de clés à douille | 8 | Emballage | Sac |
Nombre d'outils de mesure | 0 | Nombre de forets hélicoïdaux HSS | 0 | Nombre de scies-cloches | 0 |
Nombre de clés mixtes | 0 | Nombre de clés hexagonales | 0 | Nombre de carotteurs | 0 |
Nombre d'outils de test | 0 | Nombre de scies | 0 | Nombre d'outils de finition câbles en fibre de verre | 0 |
Nombre total d'outils | 35 | Nombre de cliquets | 1 | Nombre de clés à fourche | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'inserts de douille
Chauffage- + kit mécanique sanitaire
Nombre de tournevis Non-tranchantciformes PH
Nombre de tournevis à fente
Nombre d'insertions d'embouts
Nombre de tournevis Non-tranchantciformes PZ
Kit d'électricien
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles