Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05078720001
Protection d'isolation 1 000 V | — | Avec rallonge | — | Électronique | — |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | — | Testé VDE | — | Avec graduation | — |
Convient pour l'extension | — | Division de l'échelle de précision(Nm) | — | Rallonge de poignée(mm) | — |
Réglage de la taille des marche(Nm) | — | Variable correctrice cohérente | — | Tournevis (grand format) | — |
Hauteur de tête(mm) | — | Moment de serrage(Nm) | — | Isolée | — |
Largeur de tête(mm) | — | Avec signal sonore | — | Taille de connexion | 9x12 mm |
Taille de connexion(mm) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur à souder enfichable, le numéro d'article est le suivant: 05078720001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05078720001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles