Clé dynamométrique Click-torque B à cliquet réversible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05075610001

Référence pièce
05075610001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

192.93 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V non Avec rallonge non Électronique non
Longueur totale(mm) 360 Testé VDE non Avec graduation vrai
Convient pour l'extension vrai Division de l'échelle de précision(Nm) 0.25 Rallonge de poignée(mm)
Réglage de la taille des marche(Nm) 0.25 Variable correctrice cohérente vrai Tournevis (grand format) non
Hauteur de tête(mm) 16.5 Moment de serrage(Nm) 10|50 Isolée non
Largeur de tête(mm) 25 Avec signal sonore vrai Taille de connexion 3/8 pouce
Taille de connexion(mm) 9.53

Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique Click-torque B à cliquet réversible, le numéro d'article est le suivant: 05075610001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05075610001.

Assistance technique