Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05042760001 |
05042768001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de connexion | Taille de connexion (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1/4 pouce | 6.3 | ||
38.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | Autre | 8 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | non | Testé VDE | non | Longueur(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Clé rectangulaire | 12,5 mm (1/2 po) |
Configurer
Propriétés de base
Taille de connexion
Taille de connexion(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles