Tournevis dynamométriques série ESD Kraftform

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05074822010
05074824010
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Réglage de la taille des marche
(Nm)
Moment de serrage
(Nm)

104.49 €

1 Disponible 4 jours 0.10.3|1.0

104.49 €

1 Disponible 4 jours 0.90.9|1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V non Avec rallonge non Électronique non
Longueur totale(mm) 133 Testé VDE non Avec graduation non
Convient pour l'extension non Division de l'échelle de précision(Nm) Rallonge de poignée(mm)
Variable correctrice cohérente non Tournevis (grand format) vrai Hauteur de tête(mm)
Isolée non Largeur de tête(mm) Avec signal sonore vrai
Taille de connexion 1/4 pouce Taille de connexion(mm) 6.3

Assistance technique