Clés à fourche doubles Joker

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05020260001
05020261001
05020262001
05020263001
05020264001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grande taille de clé
(mm)
Petite taille de clé
(mm)
Longueur
(mm)

53.92 €

1 Disponible 4 jours 2220260.5

55.05 €

1 Disponible 4 jours 2422260.5

64.53 €

1 Disponible 4 jours 2724280

84.15 €

1 Disponible 4 jours 3227305

85.21 €

1 Disponible 4 jours 3230305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée conique non Protection d'isolation 1 000 V non Hauteur de la tête petite(mm)
Modèle à faible étincelle non Testé VDE non Modèle de clé à angle droit non
Largeur de tête grande(mm) Convient pour la barre levier de force non Largeur de tête petite(mm)
Grande taille de clé (pouce) Avec barre levier de force non Modèle à clé unique non
Petite taille de clé (pouce) Hauteur de la tête grande(mm)

Assistance technique