Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05075681001
Protection d'isolation 1 000 V | non | Avec rallonge | non | Électronique | non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 510 | Testé VDE | non | Avec graduation | vrai |
Convient pour l'extension | vrai | Division de l'échelle de précision(Nm) | — | Rallonge de poignée(mm) | — |
Réglage de la taille des marche(Nm) | — | Variable correctrice cohérente | — | Tournevis (grand format) | non |
Hauteur de tête(mm) | 18.5 | Moment de serrage(Nm) | 40|200 | Isolée | non |
Largeur de tête(mm) | 43 | Avec signal sonore | non | Taille de connexion | 1/2 pouce |
Taille de connexion(mm) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Click-torque C plateau à instruments/couverts visserie ciment, le numéro d'article est le suivant: 05075681001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05075681001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles