Clé à molette Joker S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05020100001

Référence pièce
05020100001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.13 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée conique non Grande taille de clé(mm) 13 Petite taille de clé(mm) 10
Protection d'isolation 1 000 V non Hauteur de la tête petite(mm) Modèle à faible étincelle non
Testé VDE non Modèle de clé à angle droit non Largeur de tête grande(mm)
Longueur(mm) 154 Convient pour la barre levier de force non Largeur de tête petite(mm)
Grande taille de clé (pouce) Avec barre levier de force non Modèle à clé unique vrai
Petite taille de clé (pouce) Hauteur de la tête grande(mm)

Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette Joker S, le numéro d'article est le suivant: 05020100001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05020100001.

Assistance technique