Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05073287001
Hauteur de tête extrémité ouverte(mm) | 9.5 | Protection d'isolation 1 000 V | non | Clé largeur douille/bague/cliquet (pouce) | 3/4 pouce |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de clé à fourche(mm) | — | Largeur de tête extrémité ouverte(mm) | 42 | Modèle à faible étincelle | non |
Testé VDE | non | Hauteur de tête douille/bague/cliquet(mm) | 11 | Longueur(mm) | 246 |
Convient pour la barre levier de force | non | Clé largeur douille/bague/cliquet(mm) | — | Avec barre levier de force | non |
Largeur de clé à fourche (pouce) | 3/4 pouce | Pointage | — | Modèle à cliquet | — |
Tête largeur douille/bague/cliquet(mm) | 34.8 | Coudé | non |
Vous vous trouvez sur la page de Clés mixtes à cliquet Joker, impérial, le numéro d'article est le suivant: 05073287001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05073287001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles