Clé mixte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05020200001
05020201001
05020202001
05020203001
05020204001
05020205001
05020206001
05020207001
05020208001
05020209001
05020210001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de tête extrémité ouverte
(mm)
Largeur de clé à fourche
(mm)
Largeur de tête extrémité ouverte
(mm)
Hauteur de tête douille/bague/cliquet
(mm)
Longueur
(mm)
Clé largeur douille/bague/cliquet
(mm)
Tête largeur douille/bague/cliquet
(mm)

10.73 €

1 Disponible 4 jours 4.58197115812.5

11.13 €

1 Disponible 4 jours 5102271251015

12.47 €

1 Disponible 4 jours 51124.571351117

12.96 €

1 Disponible 4 jours 5.5122681481218

13.53 €

1 Disponible 4 jours 613278.51601319

14.73 €

1 Disponible 4 jours 614298.51671420

15.60 €

1 Disponible 4 jours 615328.51741522

17.12 €

1 Disponible 4 jours 6.51635101821623

18.00 €

1 Disponible 4 jours 7.5173811.51901724.5

20.48 €

1 Disponible 4 jours 7.5183911.52101826

21.53 €

1 Disponible 4 jours 7.54211.51151927.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V non Clé largeur douille/bague/cliquet (pouce) Modèle à faible étincelle non
Testé VDE non Convient pour la barre levier de force non Avec barre levier de force non
Largeur de clé à fourche (pouce) Pointage Modèle à cliquet vrai
Coudé non

Assistance technique