Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05078650001 |
05078651001 |
05078652001 |
05078653001 |
05078654001 |
05078655001 |
05078656001 |
05078657001 |
05078658001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Petite taille de clé (mm) | Hauteur de la tête petite (mm) | Longueur (mm) | Largeur de tête petite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 11 | 44 | 22 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 11 | 44 | 22 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 11 | 44 | 22 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 11 | 44 | 22 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 11 | 44 | 22 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 11 | 44 | 22 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 15 | 49 | 33 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 15 | 49 | 33 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 15 | 49 | 33 |
Loading...
Modèle ouvert | vrai | Grande taille de clé(mm) | — | Protection d'isolation 1 000 V | non |
---|---|---|---|---|---|
Modèle à faible étincelle | non | Testé VDE | non | Modèle demi-lune | non |
Largeur de tête grande(mm) | — | Grande taille de clé (pouce) | — | Modèle à clé unique | vrai |
Pointage | — | Petite taille de clé (pouce) | — | Modèle à cliquet | — |
Hauteur de la tête grande(mm) | — | Coudé | non |
Configurer
Propriétés de base
Petite taille de clé(mm)
Hauteur de la tête petite(mm)
Longueur(mm)
Largeur de tête petite(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles