Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05078637001 |
05078707001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Réversible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | non | ||
77.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 66 | vrai |
Loading...
Modèle à alimentation en auge | non | Protection d'isolation 1 000 V | non | Cliquet de chantier | non |
---|---|---|---|---|---|
Joint universel | non | Testé VDE | non | Angle de arrière(°) | — |
Isolée | non | Convient pour la marque | non | Taille de connexion | 1/2 pouce |
Convient aux prises | vrai | Hauteur(mm) | 23 | Taille de connexion(mm) | 12.7 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Réversible
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles