B Douille d'embout VDE XZN Zyklop, isolée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05004940001
05004941001
05004942001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la lame
(mm)
Largeur de clé
(mm)

23.92 €

1 Disponible 4 jours 8

23.92 €

1 Disponible 4 jours 1310

23.92 €

1 Disponible 4 jours 1312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Souple non Protection d'isolation 1 000 V vrai Modèle Autre
Longueur totale(mm) 59 Testé VDE vrai Profondeur de clé(mm)
Convient pour la barre levier de force non Magnétique non Avec barre levier de force non
Largeur de tête(mm) Convient aux boulons hexagonaux vrai

Assistance technique