Pince coupante à bouts obliques Wiha électronique large, tête pointue sans bord biseauté

Pince coupante à bouts obliques Wiha électronique large, tête pointue sans bord biseauté

Détails du produit:

Référence fabricant: Z46013803

Marque: WIHA

Prix: 18.14

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z46013803

Référence pièce
Z46013803
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.14 €

5 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 130 EAN 4010995268336 Longueur totale (pouces) 5 1/8"
Description Z46013803 Force de coupe 3 Fil souple(mm) 1.3
Diamètre, max.(mm) 1.3 Masse(g) 64

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante à bouts obliques Wiha électronique large, tête pointue sans bord biseauté, le numéro d'article est le suivant: Z46013803.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z46013803.

Assistance technique