Acier inoxydable-clé à cliquet goujon fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
318-178-M8-16-C
318-178-M8-32-C
318-178-M10-20-C
318-178-M10-40-C
318-178-M12-25-C
318-178-M12-50-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage l2 Poids
(g)
Goujon fileté d5

55.86 €

1 Disponible 7 jours 16308.0M 8

56.82 €

1 Disponible 7 jours 32314.0M 8

55.86 €

1 Disponible 7 jours 20314.0M 10

57.58 €

1 Disponible 7 jours 40327.0M 10

56.10 €

1 Disponible 7 jours 25324.0M 12

58.26 €

1 Disponible 7 jours 50346.0M 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

h1 14 d6 19 h2 10.9
Type C. Insert à cliquet avec goujon fileté RoHS Oui h3 17.5
b1 40 d7 8 b2 29.6
Longueur l1 178

Assistance technique