Anneaux de charge pour le soudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
587.1-66-A
587.1-66-F
587.1-77-A
587.1-77-F
587.1-87-A
587.1-87-F
587.1-115-A
587.1-115-F
587.1-129-A
587.1-129-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur b Type h1 h2 h3 h4 k1 k2 l1 l2 Nenn- l3 Poids
(g)

58.72 €

1 Disponible 7 jours 66A. sans ressort de retenue79654025143833331.5. 1.571320.0

66.50 €

1 Disponible 7 jours 66F. avec ressort de retenue79654025143833331.5. 1.571320.0

63.42 €

1 Disponible 7 jours 77A. sans ressort de retenue91754728164540382.5. 2.580530.0

71.06 €

1 Disponible 7 jours 77F. avec ressort de retenue91754728164540382.5. 2.580530.0

70.68 €

1 Disponible 7 jours 87A. sans ressort de retenue101835231165146424.0. 4.091757.0

77.80 €

1 Disponible 7 jours 87F. avec ressort de retenue101835231165146424.0. 4.091780.0

145.90 €

1 Disponible 7 jours 115A. sans ressort de retenue1411177344226760616.7. 6.7126.51950.0

158.50 €

1 Disponible 7 jours 115F. avec ressort de retenue1411177344226760616.7. 6.7126.52040.0

197.56 €

1 Disponible 7 jours 129A. sans ressort de retenue15312671552667607510.0. 10.0135.52600.0

215.80 €

1 Disponible 7 jours 129F. avec ressort de retenue15312671552667607510.0. 10.0135.52800.0

Loading...

  1. 1

Assistance technique