Niveaux à bulle vissés, vis de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2283-ALN-54-G-6-AV
2283-ALN-54-G-6-JV
2283-ALN-54-G-50-AV
2283-ALN-54-G-50-JV
2283-ALS-54-G-6-AV
2283-ALS-54-G-6-JV
2283-ALS-54-G-50-AV
2283-ALS-54-G-50-JV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau / Finition Sensibilité Type

68.18 €

1 Disponible 7 jours ALN6. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmAV. Aligné. Montage par la face avant (non réglable)

68.18 €

1 Disponible 7 jours ALN6. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmJV. Ajustable. Montage par la face avant

50.76 €

1 Disponible 7 jours ALN50. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmAV. Aligné. Montage par la face avant (non réglable)

50.76 €

1 Disponible 7 jours ALN50. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmJV. Ajustable. Montage par la face avant

68.18 €

1 Disponible 7 jours ALS6. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmAV. Aligné. Montage par la face avant (non réglable)

68.18 €

1 Disponible 7 jours ALS6. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmJV. Ajustable. Montage par la face avant

50.76 €

1 Disponible 7 jours ALS50. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmAV. Aligné. Montage par la face avant (non réglable)

50.76 €

1 Disponible 7 jours ALS50. Minutes angulaires. Déplacement de la bulle de 2 mmJV. Ajustable. Montage par la face avant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Remplissage G. vert-transparent h1 14.5 h2 11.3
h3 1 m 45 b 15.5
d1 3.4 d2 6.3 Poids(g) 25.0
Longueur l 54

Assistance technique