Soufflette buse droite

Soufflette buse droite
Nos soufflettes air comprimé ont une forme compacte avec un embout intégré. Les utilisateurs apprécieront les soufflettes prevoS1 au quotidien pour leur facilité d’utilisation.

Ces soufflettes, équipées d’embouts Prevost intégrés, sont compatibles avec tous les grands standards. Ces embouts se connectent directement au raccord rapide de sécurité prevoS1, qui sert également à optimiser l’ergonomie de la soufflette (excellente prise en main).

La soufflette 27102 assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la poignée permet de passer d’un soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27102 PR6C
27102 PR6I
27102 PR7E
27102 PRE
27102 PREBP3
27102 PREP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de buse
(mm)
Niveau sonore (à 6 bars)
(dBA)
Largeur
(mm)
Filetage femelle BSPP Longueur
(mm)
Ø de passage
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
Matière Point fort Conso d'air (à 6 bar)
(Nm3/h)

19.00 €

1 7 jours -84---6ISO 6150 C-Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage15

17.55 €

1 7 jours -84---6ISO 6150 B-Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage15

16.28 €

1 7 jours -84---7,4European 7,4 mm-Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage15

14.10 €

1 7 jours 5984-G 1/4----Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage15

17.25 €

1 7 jours 5980-G 1/4----Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage10

14.43 €

1 7 jours -8490G 1/4185--26---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de fonctionnement max.(Bar) 10

Assistance technique