Buses coudées pour STYL'AIR

Buses coudées pour STYL'AIR
Nos soufflettes air comprimé ont une forme compacte avec un embout intégré. Les utilisateurs apprécieront les soufflettes prevoS1 au quotidien pour leur facilité d’utilisation.

Ces soufflettes, équipées d’embouts Prevost intégrés, sont compatibles avec tous les grands standards. Ces embouts se connectent directement au raccord rapide de sécurité prevoS1, qui sert également à optimiser l’ergonomie de la soufflette (excellente prise en main).

La soufflette 27102 assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la poignée permet de passer d’un soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STL 151
STL 152
STL 153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de buse
(mm)

5.07 €

1 7 jours 90

8.67 €

1 7 jours 200

10.62 €

1 7 jours 290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau sonore(dBA) 80 Filetage femelle BSPP G 1/4 Filetage métrique mâle M10 x 100
Pression de fonctionnement max.(Bar) 10 Matière Acier nickelé Débit sous 6 bar 330 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Assistance technique