Soufflette métallique de sécurité

Soufflette métallique de sécurité
Nos soufflettes air comprimé ont une forme compacte avec un embout intégré. Les utilisateurs apprécieront les soufflettes prevoS1 au quotidien pour leur facilité d’utilisation.

Ces soufflettes, équipées d’embouts Prevost intégrés, sont compatibles avec tous les grands standards. Ces embouts se connectent directement au raccord rapide de sécurité prevoS1, qui sert également à optimiser l’ergonomie de la soufflette (excellente prise en main).

La soufflette 27102 assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la poignée permet de passer d’un soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STL 101

Référence pièce
STL 101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.50 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de buse(mm) 90 Niveau sonore(dBA) 80 Filetage femelle BSPP G 1/4
Pression de fonctionnement max.(Bar) 10 Matière Acier nickelé Buse Buse à écran d'air coudée
Débit sous 6 bar 330 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Vous vous trouvez sur la page de Soufflette métallique de sécurité, le numéro d'article est le suivant: STL 101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STL 101.

Assistance technique