Soufflette buse métallique

Soufflette buse métallique
Nos soufflettes air comprimé ont une forme compacte avec un embout intégré. Les utilisateurs apprécieront les soufflettes prevoS1 au quotidien pour leur facilité d’utilisation.

Ces soufflettes, équipées d’embouts Prevost intégrés, sont compatibles avec tous les grands standards. Ces embouts se connectent directement au raccord rapide de sécurité prevoS1, qui sert également à optimiser l’ergonomie de la soufflette (excellente prise en main).

La soufflette 27102 assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la poignée permet de passer d’un soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27102 MT6C
27102 MT6I
27102 MT7E
27102 MTL
27102 MTLBP3
27102 MTLP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de buse
(mm)
Niveau sonore (à 6 bars)
(dBA)
Largeur
(mm)
Filetage femelle BSPP Longueur
(mm)
Ø de passage
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
Matière Point fort Conso d'air (à 6 bar)
(Nm3/h)

19.53 €

1 7 jours -83---6ISO 6150 C-Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage23

18.08 €

1 7 jours -83---6ISO 6150 B-Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage23

16.82 €

1 7 jours -83---7,4European 7,4 mm-Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage23

14.63 €

1 7 jours 11083-G 1/4----Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage23

17.75 €

1 7 jours 11073-G 1/4----Corps composite PolyamideProgressivité de soufflage9

14.98 €

1 7 jours -8395G 1/4235--26---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de fonctionnement max.(Bar) 10

Assistance technique