Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27102 OS6C |
27102 OS6I |
27102 OS7E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Passage ID (mm) | Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.63 € | 1 | 7 jours | 232 | 6 | ISO 6150C | ||
18.23 € | 1 | 7 jours | 228 | 6 | ISO 6150B | ||
17.02 € | 1 | 7 jours | 223 | 7.4 | EUROPEAN |
Loading...
Niveau sonore (à 6 bars)(dBA) | 90 | Largeur(mm) | 94 | Pression de fonctionnement max.(Bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Passage ID(mm)
Profil
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles