Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HELICOL 3 |
HELICOL 4 |
PUS 54BES |
PUS 66BES |
PUS 68BES |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du flexible (m) | Longueur max. (m) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Ø de passage (mm) | ID/OD (mm) | Profil | Pression de fonctionnement max. (Bar) | Hauteur (mm) | Filetage mâle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.33 € | 1 | 7 jours | 5 | - | 200 | 280 | - | 6.5 X 8 | - | - | 90 | G 1/4 | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | - | 100 | 255 | - | 4 X 6 | - | - | 42 | G 1/4 | ||
72.38 € | 1 | 7 jours | - | 4 | 185 | 250 | 7.4 | 5 X 8 | EUROPEAN | 8 | 75 | - | ||
85.87 € | 1 | 7 jours | - | 6 | 200 | 320 | 7.4 | 6.5 X 10 | EUROPEAN | 8 | 80 | - | ||
89.87 € | 1 | 7 jours | - | 8 | 280 | 350 | 7.4 | 6.5 X 10 | EUROPEAN | 8 | 60 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur du flexible(m)
Longueur max.(m)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Ø de passage(mm)
ID/OD(mm)
Profil
Pression de fonctionnement max.(Bar)
Hauteur(mm)
Filetage mâle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles