Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FORCE 3
Largeur(mm) | 25 | Longueur(mm) | 105 | Passage ID(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Profil | ISO 6150B | Pression de fonctionnement max.(Bar) | 16 | Hauteur(mm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Soufflette à pince, le numéro d'article est le suivant: FORCE 3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FORCE 3.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles