Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27102 OSHP
Niveau sonore (à 6 bars)(dBA) | 90 | Largeur(mm) | 145 | Filetage femelle BSPP | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 205 | Pression de fonctionnement max.(Bar) | 10 | Hauteur(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Soufflette sur plaque, le numéro d'article est le suivant: 27102 OSHP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27102 OSHP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles