Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27102 MB13 |
27102 MB20 |
27102 MB40OSH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau sonore (à 6 bars) (dBA) | Longueur du tube plié (mm) | Conso d'air (à 6 bar) (Nm3/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.52 € | 1 | 7 jours | 86 | 330 | 15 | ||
21.45 € | 1 | 7 jours | 86 | 500 | 14,5 | ||
44.40 € | 1 | 7 jours | 81 | 1000 | 9,4 |
Loading...
Filetage femelle BSPP | G 1/4 | Pression de fonctionnement max.(Bar) | 10 | Matière | Corps composite Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Progressivité de soufflage |
Configurer
Propriétés de base
Niveau sonore (à 6 bars)(dBA)
Longueur du tube plié(mm)
Conso d'air (à 6 bar)(Nm3/h)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles