Soufflette à buse OSHA avec effet Venturi

Soufflette à buse OSHA avec effet Venturi
Nos soufflettes air comprimé ont une forme compacte avec un embout intégré. Les utilisateurs apprécieront les soufflettes prevoS1 au quotidien pour leur facilité d’utilisation.

Ces soufflettes, équipées d’embouts Prevost intégrés, sont compatibles avec tous les grands standards. Ces embouts se connectent directement au raccord rapide de sécurité prevoS1, qui sert également à optimiser l’ergonomie de la soufflette (excellente prise en main).

La soufflette 27102 assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la poignée permet de passer d’un soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27102 OSH

Référence pièce
27102 OSH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.17 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de buse(mm) 69 Niveau sonore (à 6 bars)(dBA) 90 Filetage femelle BSPP G 1/4
Pression de fonctionnement max.(Bar) 10 Matière Corps composite Polyamide Point fort Progressivité de soufflage
Conso d'air (à 6 bar)(Nm3/h) 13

Vous vous trouvez sur la page de Soufflette à buse OSHA avec effet Venturi, le numéro d'article est le suivant: 27102 OSH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27102 OSH.

Assistance technique