Visseuse revolver

Visseuse revolver
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSD P0800I
TSD P1700E
TSD P1800I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau sonore
(dB(A))
Poids
(kg)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Couple de serrage
(Nm)

151.10 €

1 7 jours 801,3580005 - 16

630.00 €

1 7 jours 761,1170001 - 06

134.55 €

1 7 jours 801,2180005 - 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applications Automobile et Industrie Filetage femelle BSPT R 1/4 Pression max d'utilisation 6,2 bar
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Consommation(l/min) 113 Mandrin 6,35 mm Hex, 1/4"

Assistance technique