Visseuse droite spéciale industrie

Visseuse droite spéciale industrie
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSD S1000E

Référence pièce
TSD S1000E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

222.53 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applications Automobile et Industrie Filetage femelle BSPT R 1/4 Pression max d'utilisation 6,2 bar
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Consommation(l/min) 113 Niveau sonore(dB(A)) 82
Mandrin 6,35 mm Hex, 1/4" Poids(kg) 0,75 Vitesse de rotation(tr/min) 1000
Couple de serrage(Nm) 0,4 - 2

Vous vous trouvez sur la page de Visseuse droite spéciale industrie, le numéro d'article est le suivant: TSD S1000E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSD S1000E.

Assistance technique