Visseuse droite réversible ajustable

Visseuse droite réversible ajustable
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSD S1800I

Référence pièce
TSD S1800I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

132.22 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applications Automobile et Industrie Filetage femelle BSPT R 1/4 Pression max d'utilisation 6,2 bar
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Consommation(l/min) 142 Niveau sonore(dB(A)) 102
Mandrin 6,35 mm Hex, 1/4" Poids(kg) 1,3 Vitesse de rotation(tr/min) 1800
Couple de serrage(Nm) 05 - 13

Vous vous trouvez sur la page de Visseuse droite réversible ajustable, le numéro d'article est le suivant: TSD S1800I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSD S1800I.

Assistance technique