Riveteuse hydropneumatique avec système d'aspiration

Riveteuse hydropneumatique avec système d'aspiration
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAR 481220
TAR 641895
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Niveau sonore
(dB(A))
Consommation
(l/min)
Course du piston
(mm)
Force de traction
(kg)
Diamètre (rivets)
(mm)

168.77 €

1 7 jours 1,560123141219Acier, Aluminium : 2,4 - 4,8 / Inox : 2,4 – 4 mm

389.33 €

1 7 jours 2,263148191894Acier, Aluminium : 2,4 – 6,4 mm / Inox : 2,4 – 5,6 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression max d'utilisation(Bar) 6,2 Filetage femelle BSPT R 1/4 Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Assistance technique