PPS CK - Mallette clés de serrage

PPS CK - Mallette clés de serrage
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS CK1632
PPS CK4050
PPS CK6380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Application Longueur
(mm)
Plage
(mm)
Hauteur
(mm)
Composition

103.97 €

1 7 jours -Montage réseau PPS---1 Clé de serrage pour raccord Ø 16 mm : PPS1 CLE16, 1 Clé de serrage pour raccord Ø 20 mm : PPS1 CLE20, 1 Clé de serrage pour raccord Ø 25 mm : PPS1 CLE25, 1 Clé de serrage pour raccord Ø 32 mm : PPS1 CLE32, 1 Marqueur : PPS PEN

94.15 €

1 7 jours -Montage réseau PPS---1 Clé de serrage pour raccord Ø 40 mm : PPS1 CLE40, 1 Clé de serrage pour raccord Ø 50 mm : PPS1 CLE50, 1 Marqueur : PPS PEN

-

1 7 jours 300-38063 - 8080-

Loading...

  1. 1

Assistance technique