Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSP 0264300
Application | Travaux de décapage | Pression max d'utilisation(Bar) | 6,2 | Poids(kg) | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|
Filetage femelle BSPT | R 1/4 | Raccordement | Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Niveau sonore(dB(A)) | 106 |
Consommation(l/min) | 60 | Course du piston(mm) | 26 | Cadence de frappe(cpm) | 4200 |
Vous vous trouvez sur la page de Dérouilleur droit à aiguilles, le numéro d'article est le suivant: TSP 0264300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSP 0264300.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles