Dérouilleur revolver à aiguilles

Dérouilleur revolver à aiguilles
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSP 0333700

Référence pièce
TSP 0333700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

239.83 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Travaux de décapage Pression max d'utilisation(Bar) 6,2 Poids(kg) 2,7
Filetage femelle BSPT R 1/4 Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Niveau sonore(dB(A)) 109
Consommation(l/min) 85 Course du piston(mm) 33 Cadence de frappe(cpm) 3700

Vous vous trouvez sur la page de Dérouilleur revolver à aiguilles, le numéro d'article est le suivant: TSP 0333700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSP 0333700.

Assistance technique