Pistolet à extruder à cartouche et sachet

Pistolet à extruder à cartouche et sachet
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCG CB400

Référence pièce
TCG CB400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

234.03 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression max d'utilisation(Bar) 6,2 Poids(kg) 1,2 Filetage femelle BSPT R 1/4
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Niveau sonore(dB(A)) 91 Dimensions (du tube)(mm) 50 x 236
Capacité (cartouche)(ml) 310 - 400

Vous vous trouvez sur la page de Pistolet à extruder à cartouche et sachet, le numéro d'article est le suivant: TCG CB400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCG CB400.

Assistance technique