Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TES 34000
Pression max d'utilisation(Bar) | 6,2 | Poids(kg) | 0,24 | Filetage femelle BSPT | R 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement | Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Niveau sonore(dB(A)) | 75 | Consommation(l/min) | 40 |
Vitesse de rotation(rpm) | 13000 | Pour tube Ø int.(mm) | 0,5 CV - 370 W | Cadence de frappe(cpm) | 13000 |
Vous vous trouvez sur la page de Crayon graveur, le numéro d'article est le suivant: TES 34000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TES 34000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles